请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 机器人通用配件 > 协作机器人工作台 >

协作机器人工作台

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
  • 形状:L 形
  • 重量:80 Kg
  • 外形尺寸:2105 × 1725 × 750 mm
  • 作业区域:1725 × 880 mm
  • 编程区域:1200 × 700 mm
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
2105 x 750 x 1725 mm 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版