请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Cobot 协作机器人 > ReBeL® 6轴协作机器人 >

ReBeL® 6轴协作机器人

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03

产品信息

  • 6自由度
  • 最大负载:2 Kg
  • 重复精度:±1mm
  • 工作范围:664 mm
  • 有效工作半径:400 mm
  • 500g负载的抓取节拍:不低于 7 次/分钟
  • 净重:8.2 Kg
  • 应用领域:服务机器人、协作机器人的功能准备
  • 控制系统:即插即用型
产品代码
尺寸
收起
Reach [mm]
664 展开 收起
额定臂展 [mm]
400 展开 收起
工作范围
660 mm 展开 收起
重量 [kg]
8.2 展开 收起
一般性能
收起
自由度个数
6自由度 展开 收起
重复位置精度 ± [mm]
1 展开 收起
最大速度 [m/s]
0.2 展开 收起
最大有效负载 [kg]
2 展开 收起
节拍
7 展开 收起
Noise emission [dB]
58.2 展开 收起
无尘室
4级 展开 收起
机械性能
收起
Ø Base [mm]
180 展开 收起
Installation position
水平的, 展开 收起
齿轮箱
谐波减速机 / 轴齿轮箱 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起
电气参数
收起
逻辑电源的额定电压
5 V(由 24 V输入电压内部转换而来) 展开 收起
额定电压
24V 展开 收起
Power consumption Ø [W]
40 展开 收起
Max. power consumption [W]
280 展开 收起
特性和认证
收起
Water resistance
否 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版