请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-02 > 由木塑组合材料制成的的 PRT 回转环轴承 >

由木塑组合材料制成的的 PRT 回转环轴承

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
  • 可持续的材料组合
  • 由 50% 木材& 50% 塑料组成 
  • PRT-02 系列具有重量轻、成本低的特点 
  • 100% 免润滑 
产品代码
技术参数
收起
Min. Torque [Nm]
0.3 展开 收起
尺寸
收起
S2
Ø 4,5 展开 收起
Ø d2 [mm]
80 展开 收起
h [mm]
6 展开 收起
d [mm]
30 展开 收起
T2
8x45° 展开 收起
d1 [mm]
42.5 展开 收起
T1
8x45° 展开 收起
D1 [mm]
91 展开 收起
D [mm]
100 展开 收起
H [mm]
19 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
75.739 展开 收起
一般性能
收起
品牌名称
iglidur 展开 收起
滑片材料
iglidur®J4 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
17000 展开 收起
径向动态负载 [N]
500 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
50 展开 收起
径向静态负载 [N]
1750 展开 收起
轴向动态负载 [N]
5000 展开 收起
干运行转速[rpm]
180 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
PRT 系列
PRT-02 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥26842.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥237.54 /个
总价不含税
¥23,754.00
税额税率13%
+ ¥3088.02
总价 含税
¥26,842.02
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版