English
EC/BLDC直流无刷电机,86mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头、编码器

- 安装尺寸:NEMA34/法兰尺寸86mm
- 防护等级:IP40
- 额定扭矩:1.00Nm
- 额定电压:48V DC
- 电机连接:绞线和编码器
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
35 收起
L2 [mm]
110.5 收起
Ø D1 [mm]
14 收起
Ø D2 [mm]
73 收起
B1 [mm]
86 收起
B2 [mm]
69.6 收起
B3 [mm]
9 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 86 mm / NEMA34 收起
CE
EMV 指南 收起
重量 [g]
2500 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
1 收起
滑动查看更多