请输入您需要搜索的内容
主页 > EC/BLDC直流无刷电机,86mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头 >

EC/BLDC直流无刷电机,86mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 03
  • 安装尺寸:NEMA 34/法兰安装尺寸86mm
  • 防护等级:IP40
  • 额定扭矩:1.00Nm
  • 额定电压:48V DC
  • 电机连接:Molex 连接器
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
35 展开 收起
L2 [mm]
80.5 展开 收起
Ø D1 [mm]
14 展开 收起
Ø D2 [mm]
73 展开 收起
B1 [mm]
86 展开 收起
B2 [mm]
69.6 展开 收起
B3 [mm]
9 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 86 mm / NEMA34 展开 收起
CE
EMV 指南 展开 收起
重量 [g]
2300 展开 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
1 展开 收起

预计2个工作日发货

价格明细

¥864.64
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥765.17 /个
不含税
总价
¥765.17
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥99.47
总价
¥864.64
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版