请输入您需要搜索的内容
主页 > EC/BLDC直流无刷电机,60mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头、编码器、断电电磁抱闸 >

EC/BLDC直流无刷电机,60mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头、编码器、断电电磁抱闸

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 03
  • 安装尺寸:NEMA24/法兰尺寸60mm
  • 防护等级:IP40
  • 额定扭矩:0.80Nm
  • 额定电压:48V DC
  • 电机连接:绞线、带绞线的编码器、带绞线的制动器
  • 制动电压:24V
  • 带制动器的电机,用于垂直负载
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
21 展开 收起
L2 [mm]
130 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
38.1 展开 收起
B1 [mm]
60 展开 收起
B2 [mm]
47.15 展开 收起
B3 [mm]
9 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 60 mm / NEMA24 展开 收起
CE
EMV 指南 展开 收起
重量 [g]
1500 展开 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
0.8 展开 收起

价格明细

¥1593.4
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥1,410.09 /个
不含税
总价
¥1,410.09
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥183.31
总价
¥1,593.40
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版