English
EC/BLDC直流无刷电机,56mm法兰,带绞线和霍尔传感器

- 安装尺寸:NEMA23/法兰尺寸56mm
- 防护等级:IP40
- 额定扭矩:0.60Nm
- 额定电压:48V DC
- 电机连接:绞线
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
21 收起
L2 [mm]
98 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
38.1 收起
B1 [mm]
56 收起
B2 [mm]
47.14 收起
B3 [mm]
9 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 56 mm / NEMA23 收起
CE
EMV 指南 收起
重量 [g]
1300 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
0.6 收起