请输入您需要搜索的内容
主页 > EC/BLDC直流无刷电机,42mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头 >

EC/BLDC直流无刷电机,42mm法兰,带霍尔传感器、Molex 接头

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 03
  • 安装尺寸:NEMA17/法兰尺寸42mm
  • 防护等级:IP40
  • 额定扭矩:0.30Nm
  • 额定电压:48V DC
  • 电机连接:绞线
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
24 展开 收起
L2 [mm]
99 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
22 展开 收起
B1 [mm]
42 展开 收起
B2 [mm]
31 展开 收起
B3 [mm]
9 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 42 mm / NEMA17 展开 收起
CE
EMV 指南 展开 收起
重量 [g]
750 展开 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
0.3 展开 收起

预计2个工作日发货

价格明细

¥504
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥446.02 /个
不含税
总价
¥446.02
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥57.98
总价
¥504.00
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版