English
drylin® 步进电机 NEMA 24,带接头、编码器和制动器

- 安装尺寸:NEMA24/法兰尺寸60mm
- 防护等级:电机外壳IP65(轴封IP52)
- 保持扭矩:3.50Nm
- 额定电流:4.20A
- 电机连接:公制接头M8/M12
- 制动电压:24V
- 带制动器的电机,用于垂直负载
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
20.6 收起
L2 [mm]
152 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
38.1 收起
B1 [mm]
60 收起
B2 [mm]
47.14 收起
B3 [mm]
13 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP65 (轴密封等级 IP52) 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 60 mm / NEMA24 收起
CE
EMV 指南 收起
重量 [g]
1823.7 收起
机械性能
收起
启动扭矩(电机) [Nm]
0.075 收起
保持扭矩(电机) [Nm]
3.5 收起
电气参数
收起
额定电压
24 - 48 VDC 收起
额定电流 [A]
4.24 收起

销售咨询
滑动查看更多