请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠附件 > dryspin® 螺母支承座 >

dryspin® 螺母支承座

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 经过阳极氧化的铝合金材料
  • 同一个基座适用于不同导程的螺母
  • 适配SHT-1210系列螺母
产品代码
技术参数
收起
S1
M6 展开 收起
尺寸
收起
H1 [mm]
14 展开 收起
S2
M5 展开 收起
Ø d2 [mm]
5.3 展开 收起
Ø d3 [mm]
28.2 展开 收起
L1 [mm]
9 展开 收起
螺母设计
零间隙 展开 收起
H2 [mm]
28 展开 收起
E1 [mm]
46 展开 收起
E2 [mm]
46 展开 收起
H3 [mm]
15 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
L [mm]
34 展开 收起
H-螺栓 [mm]
34 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
264.31 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 展开 收起
品牌名称
dryspin 展开 收起
生产和安装公差
收起
B公差
± 0,3 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版