English
dryspin® 螺母支承座

技术参数
收起
S1
M8 收起
尺寸
收起
H1 [mm]
25 收起
S2
M6 收起
Ø d2 [mm]
6.4 收起
Ø d3 [mm]
38 收起
L1 [mm]
18 收起
螺母设计
FRM-2835 收起
H2 [mm]
43 收起
E1 [mm]
60 收起
E2 [mm]
30 收起
H3 [mm]
25 收起
Ø d1 [mm]
11 收起
L [mm]
42 收起
H-螺栓 [mm]
50 收起
重量
收起
重量 [g]
293.136 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 收起
品牌名称
dryspin 收起
生产和安装公差
收起
B公差
± 0,3 收起

销售咨询