English
dryspin® 螺母支承座

技术参数
收起
S1
M8 收起
尺寸
收起
H1 [mm]
21 收起
E4 [mm]
33 收起
S2
M6 收起
Ø d2 [mm]
6.4 收起
L1 [mm]
18 收起
螺母设计
SHT-2018-TR 收起
E3 [mm]
19 收起
H2 [mm]
39 收起
E1 [mm]
47 收起
E2 [mm]
30 收起
H3 [mm]
20 收起
Ø d1 [mm]
11 收起
L [mm]
45 收起
H-螺栓 [mm]
46 收起
重量
收起
重量 [g]
229.904 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 收起
品牌名称
dryspin 收起
生产和安装公差
收起
B公差
± 0,3 收起

销售咨询
滑动查看更多