English
dryspin® 螺母支承座

技术参数
收起
S1
M6 收起
尺寸
收起
H1 [mm]
14 收起
S2
M5 收起
Ø d2 [mm]
5.3 收起
L1 [mm]
20 收起
螺母设计
SHT-1210-TR 收起
E3 [mm]
21 收起
H2 [mm]
26 收起
E1 [mm]
45 收起
E2 [mm]
26 收起
H3 [mm]
16 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
L [mm]
39 收起
H-螺栓 [mm]
32 收起
重量
收起
重量 [g]
126.54 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 收起
品牌名称
dryspin 收起
生产和安装公差
收起
B公差
± 0,3 收起

销售咨询
滑动查看更多