English
readycable® servo cable suitable for Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, basic cable, TPE 6.8xd

- For heaviest duty applications
- TPE outer jacket
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- Halogen-free
- Silicone-free
- Overall shield
- PVC-free
- Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF29.15.15.02.01.D 收起
制造商代码
M101B-10-1-xxx-0-00 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
13 收起
芯数及截面积
(4G1.5+(2x1.5)C)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
231 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
143 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
80 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+100 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
88.4 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 收起
芯线组2
(2x1.5)C 收起
芯线组1
4G1.5 收起
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多