请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Delta > MAT9952501 >

MAT9952501

Picture 01
Picture 01
新型
oil_resistance
offshore
desina
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
non_halogen
cleanroom
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF27.07.05.02.01.D 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
iDELTA A2Cable-EI-I67 展开 收起
连接器
收起
连接器B
环形电缆插头/线端套管 展开 收起
连接器A
连接器 母头 6芯 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
11.5 展开 收起
芯数及截面积
(4G0.75+(2x0.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
169 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
89 展开 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
80 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 展开 收起
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
86.25 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 展开 收起
芯线组2
(2x0.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G0.75 展开 收起
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 展开 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003XA 展开 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
海上平台
抗MUD 符合  NEK 606 - 2018 标准 展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版