请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Sigmatek > readycable® encoder cable suitable for Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, basic cable, TPE 6.8xd >

readycable® encoder cable suitable for Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, basic cable, TPE 6.8xd

Picture 01
Picture 01
ulawm
oil_resistance
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
pfte_free
  • For extremely heavy duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF11.03.08.02 展开 收起
制造商代码
F-R0-300-xxx-0-00 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(8x(2x0.34))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
13 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
209 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
106 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
88.4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+100 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
57 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
5e307eed-5c7d-4c96-94f8-52737f6cb591-origin-Icon_innerjacket_old
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
芯线组1
(8 x (2 x 0.34))C 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
高 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版