请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Schunk 雄克 > readycable® control cable suitable for Schunk KV BG08-SG08 3P, extension cable, TPE 3xd >

readycable® control cable suitable for Schunk KV BG08-SG08 3P, extension cable, TPE 3xd

Picture 01
Picture 01
reach
oil_resistance
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
pfte_free
  • For heaviest duty applications and especially small radii up to 3xd
  • TPE outer jacket
  • Shielded 
  • Oil and bio-oil-resistant
  • PVC and halogen-free
  • Flexible at low temperatures 
  • Hydrolysis and microbe-resistant

  • Guarantee up to 4 years
  • 产品代码
    一般性能
    收起
    基础物料型号
    CF99.PLUS.01.04 展开 收起
    制造商代码
    KV BG08-SG08 3P 展开 收起
    尺寸
    收起
    芯数及截面积
    (4x0.14)C 展开 收起
    最大外径(d) [mm]
    6.5 展开 收起
    重量
    收起
    重量 [kg/km]
    48 展开 收起
    技术参数
    收起
    铜含量 [kg/km]
    16 展开 收起
    动态信息
    收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
    19.5 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    3 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    3 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
    3 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    拖链内移动使用温度范围
    -35 °C至+90 °C 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    非拖链内移动使用温度范围
    -50 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    固定铺设使用温度范围
    -55 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    滑行最大速度 [m/s]
    6 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    架空最大速度 [m/s]
    10 展开 收起
    电气参数
    收起
    UL额定电压 [V]
    300 展开 收起
    电缆结构
    收起
    6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
    外护套颜色
    钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
    6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
    外护套
    低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
    c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
    总屏蔽
    由合金丝制成的高抗弯强度的编织层。线覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
    5e307eed-5c7d-4c96-94f8-52737f6cb591-origin-Icon_innerjacket_old
    内护套
    TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
    8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
    芯线结构
    芯线以短节距绞合在一起 展开 收起
    8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
    导体
    导体由柔性特殊合金组成 展开 收起
    标准和认证
    收起
    5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
    CE
    符合2014/35/EU标准 展开 收起
    2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
    无尘室
    符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
    3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
    无铅
    符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
    无卤素
    符合DIN EN 60754标准 展开 收起
    36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
    无硅
    不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
    耐油性
    耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
    ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
    抗UV
    高 展开 收起

    销售咨询

    价格明细

    价格面议

    价格面议
    滑动查看更多
    产品咨询
    加入对比
    滑动查看更多
    已选择 (0/10)
    最多选择10个
    纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
    下载电子版