请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Sigmatek > MAT9872901 >

MAT9872901

Picture 01
Picture 01
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFROBOT3.02.08.02 展开 收起
制造商代码
F-R0-300-xxx-0-00 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(8x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
13.5 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
170 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
66 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
135 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
78 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗扭强度的镀锡铜丝缠绕屏蔽,光学覆盖率85% 展开 收起
芯线组1
(8x(2x0.25))C 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
12d53aaf-05c2-48c2-a55b-2be6d2c812af-origin-Icon_flame-retardant_old
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版