English
readycable® measuring system cable, suitable for Hengstler, RI58-0-xxxxx-A-x.xx-R-G/H, basic cable PUR 10xd

- For medium-duty applications
- PUR outer jacket
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Halogen-free
- Silicone-free
- Flame retardant
- Offshore
- Coolant-resistant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Overall shield
- Notch-resistant
- PVC-free
- Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF111.009.D 收起
制造商代码
RI58-0-xxxxx-A-x.xx-R-G/H 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
8 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.25)+2x0.5)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
79 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
48 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
30 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 收起
架空最大速度 [m/s]
5 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
80 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率约为90% 收起
芯线组2
2x0.5 收起
芯线组1
4x(2x0.25) 收起
芯线结构
根据测量系统规范 收起
导体
高抗弯强度的高柔性精细镀锡铜多股线 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X4 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多