请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Schunk 雄克 > readycable® bus cable suitable for Schunk KA GGN08D04-12D04-ET, extension cable, PUR 10xd >

readycable® bus cable suitable for Schunk KA GGN08D04-12D04-ET, extension cable, PUR 10xd

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
cleanroom

• Profinet
• Star quad structure
• For robot and torsion applications
• PUR outer jacket
• Torsion ±360°
• Overall shield
• Notch-resistant
• PVC- and halogen-free
• Oil-resistant & flame-retardant
• 10 million cycles guaranteed
  • Guarantee up to 4 years
  • 产品代码
    一般性能
    收起
    制造商代码
    KA GGN08D04-12D04-ET 展开 收起
    基础物料型号
    CFROBOT8.PLUS.060 展开 收起
    尺寸
    收起
    最大外径(d) [mm]
    7 展开 收起
    芯数及截面积
    (4x0.34)C 展开 收起
    重量
    收起
    重量 [kg/km]
    64 展开 收起
    技术参数
    收起
    铜含量 [kg/km]
    32 展开 收起
    总线类型
    Profinet 展开 收起
    动态信息
    收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    架空最大速度 [m/s]
    10 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    固定铺设使用温度范围
    -50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    非拖链内移动使用温度范围
    -40 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    拖链内移动使用温度范围
    -25 °C至+70 °C 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
    5 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    8 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
    70 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    10 展开 收起
    电气参数
    收起
    特性波阻抗 [Ω]
    100 展开 收起
    测试电压
    500V 展开 收起
    UL额定电压 [V]
    30 展开 收起
    电缆结构
    收起
    外护套颜色
    钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
    外护套
    低粘性的,无卤PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求。 展开 收起
    总屏蔽
    抗扭的镀锡铜丝缠绕屏蔽,光学覆盖率80% 展开 收起
    芯线组1
    (4x0.38)C 展开 收起
    导体
    高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
    标准和认证
    收起
    CE
    符合2014/35/EU标准 展开 收起
    无尘室
    符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
    无铅
    符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
    无硅
    不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
    耐油性
    耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
    抗UV
    高 展开 收起

    销售咨询

    价格明细

    价格面议

    价格面议
    滑动查看更多
    产品咨询
    加入对比
    滑动查看更多
    已选择 (0/10)
    最多选择10个
    纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
    下载电子版