English
readycable® data cable, suitable for Panasonic, MFECA0xx0EAM, basic cable PUR 7.5xd

- For heavy-duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Notch-resistant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Flame retardant
- Halogen-free
- Silicone-free
- PVC-free
- UV-resistant
- Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF211.PUR.02.02.02 收起
制造商代码
MFECA0xx0EAM 收起
连接器
收起
连接器B
AMP 插头,6 芯 收起
连接器A
网络插头,6 芯 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(2x(2x0.25))C 收起
最大外径(d) [mm]
6 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
49 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
25 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
48.75 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
最大加速度 [m/s²]
50 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 收起
架空最大速度 [m/s]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
窗灰色 (类似于 RAL 7040) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
芯线组1
(4 x 0.25)C 收起
芯线结构
每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 收起
导体
特殊耐弯折的精细裸铜多股线 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X3 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多