请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Infranor > readycable servo cable suitable for Infranor CM100-xxxxR, basic cable, PVC 10xd >

readycable servo cable suitable for Infranor CM100-xxxxR, basic cable, PVC 10xd

Picture 01
Picture 01
新型
oil_resistance
desina
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
ul
cleanroom
pfte_free
  • For medium-duty applications
  • PVC outer jacket
  • Shielded
  • Oil-resistant
  • Flame retardant
  • Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF210.UL.15.07.02.02 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
CM100-xxxxR 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
13.5 展开 收起
芯数及截面积
(4G1.5+2x(2x0.75)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
278 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
174 展开 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
50 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 展开 收起
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
135 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 展开 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 展开 收起
芯线组2
2x(2x0.75)C)C 展开 收起
芯线组1
4G1.5 展开 收起
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 展开 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
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
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版