请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Wittenstein 威腾斯坦 > readycable® measuring system cable, suitable for Wittenstein, 160411-xxx, basic cable PVC 10xd >

readycable® measuring system cable, suitable for Wittenstein, 160411-xxx, basic cable PVC 10xd

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
  • For medium-duty applications
  • PVC outer jacket
  • Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF211.002 展开 收起
制造商代码
160411-xxx 展开 收起
连接器
收起
连接器B
SUB-D 插针 9芯 螺纹 展开 收起
连接器A
M23连接器 12芯 母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
9.5 展开 收起
芯数及截面积
(3x(2x0.14)C+2x(0.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
106 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
62 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
30 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
95 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 展开 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率约为90% 展开 收起
芯线组2
2x(0.5)C 展开 收起
芯线组1
3x(2x0.14)C 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
根据测量系统规范 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的高柔性精细镀锡铜多股线 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 2 标准。本系列外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
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
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
无 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版