请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Schunk 雄克 > readycable® bus cable suitable for Schunk Profibus, extension cable, PVC 12.5xd >

readycable® bus cable suitable for Schunk Profibus, extension cable, PVC 12.5xd

Picture 01
Picture 01
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom

• Profibus

• For energy chain applications

• PVC outer jacket

• Bend factor 12.5xd

• Overall shield

• Oil-resistant & flame-retardant

• 10 million double strokes guaranteed

  • Guarantee up to 4 years
  • 产品代码
    一般性能
    收起
    基础物料型号
    CFBUS.PVC.001 展开 收起
    制造商代码
    Schunk Profibus 展开 收起
    尺寸
    收起
    最大外径(d) [mm]
    8.5 展开 收起
    芯数及截面积
    (2x0.25)C 展开 收起
    重量
    收起
    重量 [kg/km]
    77 展开 收起
    技术参数
    收起
    铜含量 [kg/km]
    25 展开 收起
    总线类型
    Profibus (1x2x0.64 mm) 展开 收起
    动态信息
    收起
    f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
    最大加速度 [m/s²]
    30 展开 收起
    滑行最大速度 [m/s]
    2 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    架空最大速度 [m/s]
    3 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    固定铺设使用温度范围
    -15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    非拖链内移动使用温度范围
    -5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    拖链内移动使用温度范围
    +5 °C至+70 °C 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
    7 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    10 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
    106.25 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    12.5 展开 收起
    电气参数
    收起
    特性波阻抗 [Ω]
    150 展开 收起
    UL额定电压 [V]
    300 展开 收起
    电缆结构
    收起
    外护套颜色
    丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
    外护套
    低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
    总屏蔽
    高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 展开 收起
    芯线组1
    2x0.25 展开 收起
    导体
    高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
    标准和认证
    收起
    CE
    符合2014/35/EU标准 展开 收起
    无尘室
    符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF240.02.24 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
    无铅
    符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
    NFPA
    符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
    UL 列名
    CMX UL 444, 75°C 展开 收起
    无硅
    不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
    阻燃
    根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
    耐油性
    耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
    抗UV
    中 展开 收起

    销售咨询

    价格明细

    价格面议

    价格面议
    滑动查看更多
    产品咨询
    加入对比
    已选择 (0/10)
    最多选择10个
    纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
    下载电子版