请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Delta > readycable data cable suitable for Delta iDELTA A2Cable-EI-I67, basic cable, PVC 7.5xd >

readycable data cable suitable for Delta iDELTA A2Cable-EI-I67, basic cable, PVC 7.5xd

Picture 01
Picture 01
新型
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
  • For heavy-duty applications
  • PVC outer jacket
  • Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF211.02.03.02 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
iDELTA A2Cable-EI-I67 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(3x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
7 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
63 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
32 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
52.5 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
50 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
架空最大速度 [m/s]
5 展开 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 展开 收起
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
芯线结构
每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 展开 收起
导体
特殊耐弯折的精细裸铜多股线 展开 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF240.02.24 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版