请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Control Techniques尼得科 > readycable® servo cable Control Techniques iguPUR standard, basic cable, 15xd >

readycable® servo cable Control Techniques iguPUR standard, basic cable, 15xd

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
nfpa
pfte_free
  • For flexing applications
  • iguPUR outer jacket
  • Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF897.25.15.02.01 展开 收起
制造商代码
PB B A F B XXX 展开 收起
连接器
收起
连接器B
线端套管/环形电缆插头 展开 收起
连接器A
M40连接器 母头 6芯 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
13.5 展开 收起
芯数及截面积
(4G2.5+(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
248 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
182 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
0 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+80 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
202.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
15 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的iguPUR混合物,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
优化的耐弯折铝箔包裹屏蔽 展开 收起
芯线组2
(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G2.5 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
12d53aaf-05c2-48c2-a55b-2be6d2c812af-origin-Icon_flame-retardant_old
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1432.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价不含税
¥1,244.05 /根
单位铜加价不含税
查看铜加价计算说明
¥23.22 /根

总产品单价不含税
¥1,267.27 /根
总价不含税
¥1,267.27
税额税率13%
+ ¥164.75
总价 含税
¥1,432.02
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版