请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > ELAU施耐德 > readycable® 编码器电缆,近乎於製造商標準ElauE-FB-071,基础电缆TPE 7.5 x d >

readycable® 编码器电缆,近乎於製造商標準ElauE-FB-071,基础电缆TPE 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
reach
ulawm
oil_resistance
desina
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
cfrip
non_halogen
cleanroom
dry_cleanroom
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: TPE外护套
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
  • 无卤素
  • 无硅
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF11.009.D 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
E-FB-071 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电路板端子 8芯 展开 收起
连接器A
D-SUB 弯头公头,9 芯 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
8.5 展开 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.25)+2x0.5)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
91 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
63 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
57.8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
芯线组2
2x0.5 展开 收起
芯线组1
4x(2x0.25) 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
根据测量系统规范 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的镀锡铜多股线(符合DIN EN60228) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
e00acf65-f2ed-4f25-9338-224fa8d0fb5e-origin-ICON_official_DESINA
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥452.46
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥390.63 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥9.78 /根

总产品单价
¥400.41 /根
总价
¥400.41
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥52.05
总价
¥452.46
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版