请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > NUM钮姆 > readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU018Mxxx(延长),延长电缆,PVC 15 x d >

readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU018Mxxx(延长),延长电缆,PVC 15 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF887.15.15.02.01 展开 收起
电缆类型
延长线 展开 收起
制造商代码
AGOFRU018Mxxx (ext.) 展开 收起
连接器
收起
连接器B
圆形插头,母头 展开 收起
连接器A
公头连接器 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
12.5 展开 收起
芯数及截面积
(4G1.5+(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
200 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
124 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
0 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
187.5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
15 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
图片未找到
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
图片未找到
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链 展开 收起
图片未找到
总屏蔽
镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 展开 收起
图片未找到
单元屏蔽
优化的耐弯折铝箔包裹屏蔽 展开 收起
芯线组2
(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G1.5 展开 收起
图片未找到
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距绞合在一起 展开 收起
图片未找到
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
图片未找到
耐油性
不耐油 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥1140.41
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥991.16 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥18.05 /根

总产品单价
¥1,009.21 /根
总价
¥1,009.21
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥131.2
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥1,140.41
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版