请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Beckhoff倍福 > readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準BeckhoffiZK4000-2112-xxxx,基础电缆PVC 15 x d >

readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準BeckhoffiZK4000-2112-xxxx,基础电缆PVC 15 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF887.25.15.02.01 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
iZK4000-2112-xxxx 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 展开 收起
连接器A
圆形插头,母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
13.5 展开 收起
芯数及截面积
(4G2.5+(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
254 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
182 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
0 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
202.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
15 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
优化的耐弯折铝箔包裹屏蔽 展开 收起
芯线组2
(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G2.5 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
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
不耐油 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥527.97
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥438.80 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥28.43 /根

总产品单价
¥467.23 /根
总价
¥467.23
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥60.74
总价
¥527.97
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版