English
readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準Stöber尺寸1.5-Motor-4.0 mm²,基础电缆PVC 7.5 x d

- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- Silicone-free
- Flame retardant
- Overall shield
- Guarantee up to 4 years
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF21.40.15.02.02.UL 收起
电缆类型
基础线 收起
制造商代码
Gr.1,5-Motor-4,0mm² 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 收起
连接器A
圆形插头,母头 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
18 收起
芯数及截面积
(4G4.0+2x(2x1.5)C)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
515 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
324 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
80 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
135 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
外护套颜色
苔绿色 (类似于RAL 6005) 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
内护套
PVC 混合物,适用于拖链 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 收起
芯线组2
2x(2x1.5)C)C 收起
芯线组1
4G4.0 收起
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 2 标准。本系列外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多