请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Schunk 雄克 > readycable® bus cable suitable for Schunk Profibus, extension cable, PVC 15xd >

readycable® bus cable suitable for Schunk Profibus, extension cable, PVC 15xd

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
  • For energy chain applications
  • PVC outer jacket
  • Bend factor 15xd
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • 5 million double strokes guaranteed

  • A guarantee of up to 4 years
  • 产品代码
    一般性能
    收起
    基础物料型号
    CF888.001 展开 收起
    制造商代码
    Schunk Profibus 展开 收起
    连接器
    收起
    连接器B
    M12 圆形插头,4 芯,公头 展开 收起
    连接器A
    圆形插头 ITT 4芯 展开 收起
    尺寸
    收起
    最大外径(d) [mm]
    8 展开 收起
    芯数及截面积
    (2x0.25)C 展开 收起
    重量
    收起
    重量 [kg/km]
    59 展开 收起
    技术参数
    收起
    铜含量 [kg/km]
    18 展开 收起
    总线类型
    Profibus (1x2x0.64 mm) 展开 收起
    动态信息
    收起
    f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
    最大加速度 [m/s²]
    20 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    架空最大速度 [m/s]
    3 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    固定铺设使用温度范围
    -15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    非拖链内移动使用温度范围
    -5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    拖链内移动使用温度范围
    +5 °C至+70 °C 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
    8 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    12 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
    120 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    15 展开 收起
    电气参数
    收起
    特性波阻抗 [Ω]
    150 展开 收起
    UL额定电压 [V]
    30 展开 收起
    电缆结构
    收起
    外护套颜色
    丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
    外护套
    低粘性的PVC混合物,适用于拖链 展开 收起
    总屏蔽
    镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 展开 收起
    芯线组1
    2x0.25 展开 收起
    导体
    导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
    标准和认证
    收起
    CE
    符合2014/35/EU标准 展开 收起
    无铅
    符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
    NFPA
    符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
    无硅
    不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
    阻燃
    符合 IEC 60332-1-2 电缆阻燃标准 展开 收起
    耐油性
    不耐油 展开 收起
    抗UV
    无 展开 收起

    销售咨询

    价格明细

    价格面议

    价格面议
    滑动查看更多
    产品咨询
    加入对比
    滑动查看更多
    已选择 (0/10)
    最多选择10个
    纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
    下载电子版