请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Beckhoff倍福 > readycable®网络电缆EtherCAT,适用于Beckhoff ZK1090-9191-xxxx,基础电缆,PUR 12.5xd >

readycable®网络电缆EtherCAT,适用于Beckhoff ZK1090-9191-xxxx,基础电缆,PUR 12.5xd

Picture 01
Picture 01
reach
oil_resistance
offshore
desina
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ullisted
ul
nfpa
non_halogen
cleanroom
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFBUS.PUR.045 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
ZK1090-9191-xxxx 展开 收起
连接器
收起
连接器B
连接器,RJ45 Y-CON 展开 收起
连接器A
Y-Con RJ45 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
7.5 展开 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.15))C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
66 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
33 展开 收起
总线类型
以太网/CAT5e/PoE 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
30 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
93.75 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
电气参数
收起
特性波阻抗 [Ω]
100 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 展开 收起
芯线组1
4x(2x0.15) 展开 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X8 展开 收起
CLPA
CC-Link IE Field证书, 参考编号151 展开 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
UL 列名
CMX UL 444, 75°C 展开 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
海上平台
抗MUD 符合  NEK 606 - 2018 标准 展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥595.93
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥522.11 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥5.26 /根

总产品单价
¥527.37 /根
总价
¥527.37
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥68.56
总价
¥595.93
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版