请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Danaher Motion科尔摩根 > readycable®伺服电缆,近乎於製造商標準Kollmorgen / Danaher Motion200465 (20 m),基础电缆,PVC 7.5 x d >

readycable®伺服电缆,近乎於製造商標準Kollmorgen / Danaher Motion200465 (20 m),基础电缆,PVC 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF21.15.15.02.01.UL 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
200465 (20 m) 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电路板连接 展开 收起
连接器A
M23连接器 8芯 母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
13 展开 收起
芯数及截面积
(4G1.5+(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
256 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
149 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
80 展开 收起
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
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
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
97.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
苔绿色 (类似于RAL 6005) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
PVC 混合物,适用于拖链 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 展开 收起
芯线组2
(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G1.5 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 2 标准。本系列外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
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
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1523.3
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每件长度 5米
产品单价
¥1,229.75 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥118.30 /根

总产品单价
¥1,348.05 /根
总价
¥1,348.05
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥175.25
总价
¥1,523.30
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版