请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Danaher Motion科尔摩根 > readycable® 信号电缆,近乎於製造商標準Kollmorgen / Danaher Motion91811 (15 m),基础电缆PVC 7.5 x d >

readycable® 信号电缆,近乎於製造商標準Kollmorgen / Danaher Motion91811 (15 m),基础电缆PVC 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF211.02.08.02 展开 收起
电缆类型
连接电缆 展开 收起
制造商代码
91811 (15 m) 展开 收起
连接器
收起
连接器B
圆形插头,母头 展开 收起
连接器A
Sg18x328 (SUB-D, pin) 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(8x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
10.5 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
137 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
70 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
78.75 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
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
50 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
79 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
特殊耐弯折的精细裸铜多股线 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF240.02.24 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
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
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥953.74
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每件长度 5米
产品单价
¥788.42 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥55.60 /根

总产品单价
¥844.02 /根
总价
¥844.02
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥109.72
总价
¥953.74
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版