English
readycable® 动力电缆,近乎於製造商標準Siemens6FX_002-5CA13,基础电缆TPE 7,5 x d

产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF35.UL.100.04 收起
电缆类型
基础线 收起
制造商代码
6FX_002-5CA13 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 收起
连接器A
圆形插头,母头 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
18.5 收起
芯数及截面积
(4G10)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
632 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
468 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
80 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
138.75 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
1.91 收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
外护套颜色
信号黑色 (类似于RAL 9004) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
芯线组1
(4G10)C 收起
导体
细铜线先编织成束然后绞合在一起 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X9 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
抗UV
高 收起

销售咨询