English
Han 24B连接器外壳(针)到Han 24B连接器外壳(插座),两侧单个锁定杆,弯角,TPE,阻燃

- 应用要求: 用于极高负载的应用
- 外护套: TPE外护套
- 耐冷却剂
- 耐低温
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 无硅
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.2
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF9.UL.15.25 收起
外壳系列
Han 24B 收起
连接器
收起
锁定类型
单锁杆 收起
连接器设计
电缆两端均为转角接口 收起
HARTING外壳2型号
19300241542 收起
HARTING外壳1型号
19300241542 收起
HARTING插针2 型号
09330242602 收起
HARTING插针1 型号
09330242702 收起
连接器B
M32插入式连接器 24+PE 弯头 进线口 收起
连接器A
M32插头 24+PE 弯头 进线口 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
19 收起
芯数及截面积
25G1.5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
650 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
371 收起
动态信息
收起
最大扭转速度 [°/m]
90 收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+100 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
57 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
76 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
95 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在外护套下 收起
外护套颜色
石板灰(类似于RAL 7015) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
芯线结构
芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
25G1.5 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X2 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00300 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
抗UV
高 收起

销售咨询
滑动查看更多