请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 重载连接 > HAN系列 > Han 24B连接器外壳(针)到Han 24B连接器外壳(插座),两侧单个锁定杆,弯角,PVC 7,5 xd >

Han 24B连接器外壳(针)到Han 24B连接器外壳(插座),两侧单个锁定杆,弯角,PVC 7,5 xd

Picture 01
Picture 01
ce
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
  • 应用要求: 适合中等负载的应用
  • 外护套: PVC
  • 阻燃
  • 无硅
  • 耐油性: 无抗油性
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 4.4.1.2
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF130.15.25.UL 展开 收起
连接器
收起
锁定类型
单锁杆 展开 收起
连接器设计
电缆两端均为转角接口 展开 收起
HARTING外壳2型号
19300241542 展开 收起
HARTING外壳1型号
19300241542 展开 收起
HARTING插针2 型号
09330242602 展开 收起
HARTING插针1 型号
09330242702 展开 收起
连接器B
M32插入式连接器 24+PE 弯头 进线口 展开 收起
连接器A
M32插头 24+PE 弯头 进线口 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
19.5 展开 收起
芯数及截面积
25G1.5 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
563 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
371 展开 收起
动态信息
收起
最大扭转速度 [°/m]
90 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
2 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
78 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
117 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
146.25 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电缆结构
收起
f268766a-6d47-4a8e-99e8-c0c5d0cece68-origin-CFRIP-Logo
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在外护套下 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
精密绞合的高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
芯线组1
25G1.5 展开 收起
标准和认证
收起
cd19e954-69d9-403e-81e9-06823dbea6ae-origin-UK_logo_UKCA20logo20-20fill
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
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
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合ISO Class 1 标准,材料/电缆经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
6557a5d8-3fa0-4a00-8895-748a52125333-origin-Picto_EAC
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00300 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
耐油性
不耐油 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
无 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1352.8
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥1,139.96 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥57.21 /根

总产品单价
¥1,197.17 /根
总价
¥1,197.17
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥155.63
总价
¥1,352.80
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版