English
Han 16B连接器外壳(针)到Han 16B连接器外壳(插座),两侧双锁定杆,直,PVC 7.5 xd

- 应用要求: 适合中等负载的应用
- 外护套: PVC
- 阻燃
- 无硅
- 耐油性: 无抗油性
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性电缆等级: 4.4.1.2
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF130.15.18.UL 收起
连接器
收起
锁定类型
双锁杆 收起
连接器设计
电缆两端均为直头接口 收起
HARTING外壳2型号
19300161422 收起
HARTING外壳1型号
19300161422 收起
HARTING插针2 型号
09330162602 收起
HARTING插针1 型号
09330162702 收起
连接器B
M32插入式连接器 16+PE 直头 进线口 收起
连接器A
M32插头 16+PE 直头 进线口 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
17 收起
芯数及截面积
18G1.5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
438 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
267 收起
动态信息
收起
最大扭转速度 [°/m]
90 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
68 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
102 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
127.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在外护套下 收起
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 收起
芯线结构
芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构 收起
导体
精密绞合的高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
18G1.5 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合ISO Class 1 标准,材料/电缆经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00300 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
不耐油 收起
抗UV
无 收起

销售咨询
滑动查看更多