English
Han 16B连接器外壳(针)到Han 16B连接器外壳(插座),两侧单个锁定杆,弯角,iguPUR

- 应用要求: 适合柔性应用
- 外护套: iguPUR
- 阻燃
- 无硅
- 抗UV
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
- chainflex® 高柔性电缆等级: 3.1.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF890.15.18 收起
外壳系列
Han 16B 收起
连接器
收起
锁定类型
单锁杆 收起
连接器设计
电缆两端均为转角接口 收起
HARTING外壳2型号
19300161542 收起
HARTING外壳1型号
19300161542 收起
HARTING插针2 型号
09330162602 收起
HARTING插针1 型号
09330162702 收起
连接器B
M32插入式连接器 16+PE 弯头 进线口 收起
连接器A
M32插头 16+PE 弯头 进线口 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
14.5 收起
芯数及截面积
18G1.5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
362 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
290.4 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
0 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+80 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
101.5 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
145 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
181.25 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
外护套
低粘性的iguPUR混合物,适用于拖链 收起
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 收起
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
18G1.5 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00300 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多