English
readycable® 混合电缆Kuka Quantec直连电缆

- 应用要求: 适合中等负载的应用
- 外护套: PUR
- 总屏蔽
- 耐冷却剂
- 耐划痕
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
- 阻燃
- 不含 PVC
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- 无卤素
- chainflex® 高柔性电缆等级: 4.3.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFBUS.PUR.H01.060 收起
连接器
收起
连接器B
HAN 3A, 14 poles, 7D, female 收起
连接器A
HAN 3A, 14 poles, 7D, pin 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
11.5 收起
芯数及截面积
((4x0.38)C+4x1.5)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
196 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
121 收起
总线类型
Profinet 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
30 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+70 °C 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
115 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
80.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
143.75 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
电气参数
收起
测试电压 [V]
500 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
(4x0.38)C 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00295/19 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多