请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 机器人应用 > AIDA标准 > readycable® 总线电缆,近乎於製造商標準 AIDA Profinet RJ-45,延长电缆,轴 1-6 >

readycable® 总线电缆,近乎於製造商標準 AIDA Profinet RJ-45,延长电缆,轴 1-6

Picture 01
Picture 01
Picture 02
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
cleanroom
  • 应用要求: 用于扭转应用
  • 外护套: PUR
  • 总屏蔽
  • 耐冷却剂
  • 耐划痕
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.1.3.3
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFROBOT8.PLUS.060 展开 收起
连接器
收起
连接器B
AIDA Profinet - RJ-45公头 展开 收起
连接器A
AIDA Profinet - RJ-45公头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
7 展开 收起
芯数及截面积
(4x0.34)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
64 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
32 展开 收起
总线类型
Profinet 展开 收起
动态信息
收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
56 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
35 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
70 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
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
测试电压 [V]
500 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
外护套
低粘性的,无卤PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求。 展开 收起
总屏蔽
抗扭的镀锡铜丝缠绕屏蔽,光学覆盖率80% 展开 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
芯线组1
(4x0.38)C 展开 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00295/19 展开 收起
抗UV
高 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1701.53
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥1,500.85 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥4.93 /根

总产品单价
¥1,505.78 /根
总价
¥1,505.78
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥195.75
总价
¥1,701.53
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版