请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 机器人应用 > AIDA标准 > readycable® 光纤电缆,近乎於製造商標準 AIDA Profinet LWL,延长电缆,第 7 轴 >

readycable® 光纤电缆,近乎於製造商標準 AIDA Profinet LWL,延长电缆,第 7 轴

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
  • 应用要求: 适合重载应用和抗干扰传输的POF电缆
  • 外护套: PUR
  • 耐冷却剂
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
  • 抗UV
  • 无卤素
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 5.3.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFLK.L1.02 展开 收起
连接器
收起
连接器B
AIDA Profinet LWL公头 展开 收起
连接器A
AIDA Profinet LWL公头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
7 展开 收起
光纤数量
2 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
31 展开 收起
技术参数
收起
光纤识别
黑色,蓝色 展开 收起
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
-50 °C 至 +60 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +60 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+60 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
70 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
49 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
87.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
电气参数
收起
带宽 [MHz x km] @ 650 nm
2 展开 收起
衰减 [MHz x km] @ 650 nm
200 展开 收起
电缆结构
收起
光纤类型
POF 展开 收起
标准和认证
收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
cd19e954-69d9-403e-81e9-06823dbea6ae-origin-UK_logo_UKCA20logo20-20fill
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 展开 收起
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
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1623.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥1,436.30 /根
不含税
总价
¥1,436.30
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥186.72
总价
¥1,623.02
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版