English
readycable® 编码器电缆,近乎於製造商標準LTi DRIVESKRY2-CDF-KSxxx(延长),延长电缆,TPE 7.5 x d

- 应用要求: 用于极高负载的应用
- 外护套: TPE外护套
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
- 无卤素
- 无硅
- 耐水解和微生物
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF11.009.D 收起
电缆类型
延长线 收起
制造商代码
KRY2-CDF-KSxxx (ext.) 收起
连接器
收起
连接器B
公头连接器 收起
连接器A
圆形插头,母头 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
8.5 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.25)+2x0.5)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
91 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
63 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
57.8 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
芯线组2
2x0.5 收起
芯线组1
4x(2x0.25) 收起
芯线结构
根据测量系统规范 收起
导体
高抗弯强度的镀锡铜多股线(符合DIN EN60228) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多