English
线性驱动器,配NEMA23步进电机

- 电机安装尺寸:NEMA23/法兰尺寸 56mm
- 防护等级:IP40
- 保持扭矩:2.00Nm
- 额定电流:4.20A
- 直线进线/1.8°步:0.06mm
- 轴向力:500N
- 电机连接:带JST接头的绞线和编码器
- 高效的dryspin®快速螺纹丝杠:DST 10x12
- 免润滑dryspin®丝杠螺母:25mm
产品代码
技术参数
收起
最大轴向力 [N]
500 收起
螺纹规格
DST 10x12 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 56 mm / NEMA23 收起
尺寸
收起
可用螺纹长度 [mm]
200 收起
L [mm]
223.2 收起
每步移动距离 [mm]
0.06 收起
重量
收起
重量 [g]
1426.37 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 收起
品牌名称
drylin 收起
电机接线方式
绞合线 收起
带电机编码器
机械性能
收起
保持力 [N]
2 收起
最大进给速度 [mm/s]
150 收起

销售咨询