请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 线性执行器 > 线性驱动器,配NEMA17步进电机 >

线性驱动器,配NEMA17步进电机

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 02
  • 安装尺寸:NEMA11/法兰尺寸42mm
  • 防护等级:IP40
  • 保持扭矩:0.50Nm
  • 额定电流:1.80A
  • 直线进线/1.8°步:0.075mm
  • 轴向力:100N
  • 电机连接:带JST接头的绞线和编码器
  • 高效的dryspin®快速螺纹丝杠:DST 8x15
  • 免润滑dryspin®丝杠螺母:20mm
产品代码
技术参数
收起
最大轴向力 [N]
100 展开 收起
螺纹规格
DST 8x15 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 42 mm / NEMA17 展开 收起
尺寸
收起
B2 [mm]
31 展开 收起
L6 [mm]
15.7 展开 收起
B1 [mm]
42.3 展开 收起
L2 [mm]
49 展开 收起
L3 [mm]
2 展开 收起
Ø D2 [mm]
22 展开 收起
可用螺纹长度 [mm]
150 展开 收起
L [mm]
168.2 展开 收起
每步移动距离 [mm]
0.08 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
625 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 展开 收起
品牌名称
drylin 展开 收起
电机接线方式
绞合线 展开 收起
带电机编码器
机械性能
收起
保持力 [N]
0.5 展开 收起
最大进给速度 [mm/s]
250 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_16_243f066581
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥2815.26
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥2,491.38 /个
不含税
总价
¥2,491.38
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥323.88
总价
¥2,815.26
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版