English
线性驱动器,配NEMA17步进电机

- 安装尺寸:NEMA11/法兰尺寸42mm
- 防护等级:IP40
- 保持扭矩:0.50Nm
- 额定电流:1.80A
- 直线进线/1.8°步:0.075mm
- 轴向力:100N
- 电机连接:带JST接头的绞线
- 高效的dryspin®快速螺纹丝杠:DST 8x15
- 免润滑dryspin®丝杠螺母:20mm
产品代码
技术参数
收起
最大轴向力 [N]
100 收起
螺纹规格
DST 8x15 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 42 mm / NEMA17 收起
尺寸
收起
B2 [mm]
31 收起
B1 [mm]
42.3 收起
L2 [mm]
49 收起
L3 [mm]
2 收起
Ø D2 [mm]
22 收起
D4 [mm]
19.05 收起
可用螺纹长度 [mm]
150 收起
L [mm]
168.2 收起
每步移动距离 [mm]
0.08 收起
重量
收起
重量 [g]
335.92 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 收起
品牌名称
drylin 收起
电机接线方式
绞合线 收起
机械性能
收起
保持力 [N]
0.5 收起
最大进给速度 [mm/s]
250 收起

销售咨询
滑动查看更多