主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 > 手动控制器,适配D1、D5、D7、D8 和 D9 ,支持逆时针/顺时针运动的 jog 模式 >

手动控制器,适配D1、D5、D7、D8 和 D9 ,支持逆时针/顺时针运动的 jog 模式

尺寸
收起
H1 [mm]
40 展开 收起
B1 [mm]
65 展开 收起
L1 [mm]
110 展开 收起
一般性能
收起
D1 function
点动 / 微动运行模式 展开 收起
Positioning possibilities
2 展开 收起
连接头
M12 插头,8 芯,公头 展开 收起
工作电压
24 - 48V 展开 收起
重量 [g]
160 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_16_243f066581
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版