English
手动控制器,D1 专用电动执行器 3 点位控制单元

- 3 latching buttons for start, centre and end position
- Positions/speeds and accelerations are parameterised in D1
- Easy to use without a laptop
产品代码
尺寸
收起
H1 [mm]
38 收起
B1 [mm]
65 收起
L1 [mm]
110 收起
一般性能
收起
D1 function
电子执行器 收起
Positioning possibilities
3 收起
连接头
M12 插头,8 芯,公头 收起
工作电压
5 to 24V 收起
重量 [g]
155 收起

销售咨询
滑动查看更多