English
手动控制器,D1 专用示教控制单元(支持 8 组预设运动点位)

- Rotary adjuster with 8 positions
- JOG forwards and JOG backwards
- Manual execution of movements and positioning
- Easy to use without a laptop
产品代码
尺寸
收起
H1 [mm]
53 收起
B1 [mm]
65 收起
L1 [mm]
110 收起
一般性能
收起
D1 function
点动 / 示教 收起
Positioning possibilities
8 收起
连接头
M12 插头,8 芯,公头 收起
工作电压
5 to 24V 收起
重量 [g]
186 收起

销售咨询
滑动查看更多