请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 > 调试板,电机控制器IO信号模拟(插板式,非手持盒) >

调试板,电机控制器IO信号模拟(插板式,非手持盒)

Picture 01
Picture 01
Picture 02
新型
  • Simulation of input/output signals
  • Circuit board with buttons, switch, potentiometer and coloured LEDs
  • Tool-free assembly onto D1/D2 motor control systems
  • For economical commissioning, control systems or test purposes
产品代码
尺寸
收起
H1 [mm]
24 展开 收起
B1 [mm]
31 展开 收起
L1 [mm]
71 展开 收起
一般性能
收起
工作电压
5-24V 展开 收起
重量 [g]
15 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_16_243f066581
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版